A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
For MSUD valve form A 18mm, B 10mm, BI 11mm
 
15.0m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
3m PUR 20x0.34+3x0.75mm²
 
wires PUR 5x1.5 1m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 32m
 
wires PVC 4x1.5 0,5m
 
nickel plated aluminum
A termék nem rendelhető
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 200m
 
LED 24 V AC/DC
 
15.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR 5x1.0 gy 25m
 
Verschraubungsset M6
 
3-pol.
 
5-pol., PCB-Pin
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3,5m
 
Without electronics 60 V AC/DC
 
PUR-wires 4x1.5 1m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül