Elérhetőség
Application
Cable Type 

Ha nem tudja biztosan, hogy melyik kábeltípust válassza, először állítsa be a szűrőhöz a „környezeti feltételek”, majd a „hőmérséklettartomány” és a „jóváhagyások” paramétereket. Ez korlátozza a megfelelő kábeltípusok számát.
🎓 #MurrExpertTipp:
A legtöbb alkalmazáshoz szakembereink által ajánlott kábeltípus: PUR.
Temperature range (mobile) (Grad C)
Ambient Conditions
Cable length

🎓 #MurrExpertTipp
Ha a kívánt hosszúság nincs raktáron, javasoljuk, hogy válasszon egy standard hosszúságot. Ez csökkenti a gyártási időt és ezáltal a szállítási időt.
Standard hosszúságok:
- Csatlakozóval ellátott kábelek:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Méterben kapható kábelek:
100m, 500m - Karimás csatlakozók:
0,2m, 0,5m, 1m - Elosztó kábelek
3m, 5m, 10m, 15m
No. of wires
Jacket Color