Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
GROUNDING STRIP ACCESSORIES  4000-71003-0102506
Szimbolikus kép

GROUNDING STRIP ACCESSORIES

Verschraubungsset M6

Cikksz.: 4000-71003-0102506
Tömeg: 0.014 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

M6×25 mm
for ground strap M6
Certificate

General product information
Set content 1 × hexagon screw (M8×30 mm), 1 x nut, 2 x washers, 2 × lock washers, 2 x labels

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
customs tariff number 73181595
GTIN 4048879031387
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Screwdriver ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül