Áruküldés, szállítás
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük érdeklődését termékeink iránt.
Webáruházunkban kétféle áruküldési módot kínálunk ügyfeleinknek. A további különleges szállítási változatokkal kapcsolatban – pl. sürgős szállítás, kézbesítés egyeztetett időpontban –, kérjük, forduljon közvetlenül cégünk kapcsolattartójához.
„A” változat – Lehető leggyorsabb szállítás:
Ennél a szállítási módnál közvetlenül gyárainkból és központi raktárainkból szállítjuk ki a termékeket a lehető leggyorsabb úton. Ebben az esetben a megrendelés több részszállításból tevődhet össze.
A részszámlák a mellékelt táblázatban tekinthetők meg.
Kérjük, vegye figyelembe a rendelés visszaigazolását, amelyen adott esetben akár termékszinten láthatók a részszállítás részletei.
„B” változat – Komplett szállítás:
Ennél az áruküldési változatnál a megrendelés részeit a központi raktárban gyűjtjük össze és egyetlen szállításként kézbesítjük (a térfogattól és a tömegtől függően). A szállítás időpontját a legkésőbb a raktárba érkező termék határozza meg. Kérjük, ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a rendelés visszaigazolásában foglaltakat. Ebben az esetben a küldemény költségeire az alábbi táblázatban foglaltak irányadók.
Amennyiben a rendelés feladása után módosítani kíván megrendelésén, kérjük, forduljon cégünk kapcsolattartójához.
A szállítási költségek*) 2 részből tevődnek össze: a csomagolási költségből és a fuvardíjból.
A csomagolási költséget a következő képlet szerint számítjuk ki:
az adott küldemény nettó értékének 1%-a, min. 2,00 €, max. 40,00 €.
A fuvardíjakra az alábbi táblázatban foglaltak irányadók – az irányítószám szerinti zónáktól és az áru tömegétől függően:
DPD | |
Tömeg | Költségek |
0-2 kg | 12,70 € |
2 kg | 13,50 € |
4 kg | 14,70 € |
10 kg | 15,80 € |
20 kg | 17,90 € |
30 kg | 19,00 € |
100 kg | 85,00 € |
DHL | |
Tömeg | Költségek |
0-2 kg | 24,20 € |
3 kg | 27,50 € |
10 kg | 32,00 € |
15 kg | 38,60 € |
20 kg | 46,00 € |
30 kg | 67,50 € |
40 kg | 78,10 € |
50 kg | 89,20 € |
60 kg | 109,40 € |
70 kg | 119,00 € |
80 kg | 138,30 € |
90 kg | 159,60 € |
100 kg | 320,00 € |
DACHSER | |
Tömeg | Költségek |
30 kg | 45,00 € |
100 kg | 60,80 € |
150 kg | 80,00 € |
200 kg | 89,60 € |
250 kg | 114,30 € |
300 kg | 138,20 € |
400 kg | 168,80 € |
500 kg | 198,60 € |
1.000 kg | 230,00 € |
DACHSER TARGOSPEED | |
Tömeg | Költségek |
30 kg | 45,00 € |
100 kg | 60,80 € |
150 kg | 80,00 € |
200 kg | 89,60 € |
250 kg | 114,30 € |
300 kg | 138,20 € |
400 kg | 168,80 € |
500 kg | 198,60 € |
1.000 kg | 230,00 € |
*) Az összes feltüntetett ár nettó ár