Rézfelár
A kábelek és vezetékek anyagára általában 150,00 EUR/100 kg-os rézárra vonatkozik. A számla kiállításakor a napi jegyzéshez képest fennálló különbözetet rézfelárként határozzuk meg.
A rézfelár kiszámítására érvényes képlet a következő:
Rézfelár EUR/km = (rézmutató (kg/km) x (DEL+1% beszerzési költség) - rézbázis) / 100
DEL
A DEL érték (német elektrolitréz vezetés céljából) a tőzsdei jegyzési érték 99,5%-os tisztaságú rézre vonatkozóan, EUR/100 kg-ban kifejezve, és megtalálható minden napilap gazdasági rovatában.
Példa: DEL-jegyzés = 194,29<
100 kg réz ára 194,29 EUR,
ehhez adódik 1% beszerzési költség kábelek és vezetékek esetén.
Rézbázis
Katalógusunkban szinte valamennyi kábel és vezeték tartalmazza a rézár bizonyos részét.
Rézbázis = 150,0 EUR/100 kg
Rézmutató
A rézmutató katalógusunkban található, és az adott kábel vagy vezeték réztömegét fejezi ki.
Példa:
köpeny színe/azonosító 636 3 x 0,75 mm²
rézmutató 23,8 kg/km
Kiszámítási példa: 636 3 x 0,75 mm²
DEL 194,29 EUR/100 kg (feltételezett érték)
Rézbázis 150,0 EUR/100 kg
Rézmutató 23,8 kg/km
Rézfelár = (23,8 x (194,29+1,9429) - 150) / 100
= 11 EUR/km
A rézzel együtt számított nettó ár a következők szerint számítandó:
Bruttó ár
egyéni árengedmény
rézfelár
Megjegyzés
A rézfelárat külön tüntetjük fel a számlán.