Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules  4000-76501-5310000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules

green,amber,red

Cikksz.: 4000-76501-5310000
Tömeg: 0.22 kg
Country of origin:  ID
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Basic + LED modules
green, yellow, red
Certificate
Certificate

Electrical data | Supply
Operating voltage DC 24 V
Operating voltage DC min. 21,6 V
Operating voltage DC max. 26,4 V
Current consumption max. 135 mA
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Additional condition protection degree inserted, locked
Mechanical data | Material data
Color housing black
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height 219 mm
Width 50 mm
Depth 50 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371230
ECLASS-6.1 27371230
ECLASS-7.0 27371230
ECLASS-8.0 27371230
ECLASS-9.0 27371230
ECLASS-10.1 27371230
ECLASS-11.1 27371230
ECLASS-12.0 27371230
ETIM-5.0 EC001042
customs tariff number 85318070
GTIN 4048879759632
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 4000-76501-5310000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76501-5310000_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76501-5310000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-76050-1100002_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76501-5310000_07-09.18_ce_z_a.pdf (A)

---- Foot for Signal Tower ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül