Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
MODLIGHT50/70 MAGNET BASE WITH BOLTING M16X1,5  4000-75070-0000920
Szimbolikus kép

MODLIGHT50/70 MAGNET BASE WITH BOLTING M16X1,5

Side cable entry

Cikksz.: 4000-75070-0000920
Tömeg: 0.365 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Magnet base
with (M16×1.5 mm) gland

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data | Material data
Color housing black
Material housing Aluminium
Mechanical data | Mounting data
Height 35 mm
Width 70 mm
Depth 70 mm

ECLASS-6.0 27371235
ECLASS-6.1 27371235
ECLASS-7.0 27371235
ECLASS-8.0 27371235
ECLASS-9.0 27371235
ECLASS-10.1 27371235
ECLASS-11.1 27371235
ECLASS-12.0 27371235
ETIM-5.0 EC002557
customs tariff number 85319000
GTIN 4048879031097
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: DXF 4000-75070-0000920_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-75070-0000920_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-75070-0000920_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül