Általában a 2. oldal a mi esetünkben az az oldal, amelyik nem a vezérlőegység / PLC felé néz.
🎓 #MurrExpertTipp
Ha ez a szűrő nem azt a csatlakozást nyújtja, amit keres, javasoljuk, hogy a szűrőt az „1. oldalra” állítsa be, visszafelé, mintha a kábelen látható irányt megcserélné.
Ha nem tudja biztosan, hogy melyik kábeltípust válassza, először állítsa be a szűrőhöz a „környezeti feltételek”, majd a „hőmérséklettartomány” és a „jóváhagyások” paramétereket. Ez korlátozza a megfelelő kábeltípusok számát.
🎓 #MurrExpertTipp:
A legtöbb alkalmazáshoz szakembereink által ajánlott kábeltípus: PUR.
A termékcsalád lehetővé teszi bizonyos jellemzők előzetes kiválasztását.
🎓 #MurrExpertTipp:
Ha nincs preferenciája, ne válassza ezt a szűrőt.
🎓 #MurrExpertTipp
Ha a kívánt hosszúság nincs raktáron, javasoljuk, hogy válasszon egy standard hosszúságot. Ez csökkenti a gyártási időt és ezáltal a szállítási időt.
Standard hosszúságok:
- Csatlakozóval ellátott kábelek:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Méterben kapható kábelek:
100m, 500m - Karimás csatlakozók:
0,2m, 0,5m, 1m - Elosztó kábelek
3m, 5m, 10m, 15m