Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
7/8'' MALE 0° BUS-FERRULE RESISTOR  7000-78301-0000000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

7/8'' MALE 0° BUS-FERRULE RESISTOR

Cikksz.: 7000-78301-0000000
Tömeg: 0.032 kg
Country of origin:  PL
nem rendelhető

Leírás

Terminating resistor
Male
7/8" (5-pole)
screw fixing
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Certificate

Electrical data | Supply
Current operating per contact max. 8 A
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP67
Additional condition protection degree inserted, screwed
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
customs tariff number 85332900
GTIN 4048879134699
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Torque Wrench ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül