Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Bus terminating plug M12 male A-cod.  7000-15041-0000000
Szimbolikus kép

Bus terminating plug M12 male A-cod.

CUBE67

Cikksz.: 7000-15041-0000000
Tömeg: 0.012 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás

Cube67
Terminating resistor
Male
M12, 6-pole
A-coded
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Certificate

Side 1
Tightening torque 0,6 Nm
Family construction form M12
Degree of protection (EN IEC 60529) IP67
Electrical data | Supply
Operating voltage DC max. 30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed) 30 V
Current operating per contact max. 4 A
Device protection | Electrical
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data | Mounting data
Mounting method inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 19070403
ECLASS-7.0 19070403
ECLASS-8.0 19070403
ECLASS-9.0 19070403
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
ETIM-5.0 EC001855
customs tariff number 85332100
GTIN 4048879196963
Packaging unit 1

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Construction files: STP 7000-15041_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Sensor-Actuator Adapter ----
---- Data Line ----
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül