A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
A termék nem rendelhető
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0.6m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
British Standard (BS1363) with LED, 250VAC
 
with customized printing
 
6/4 no shut-off, dezincification resistant brass
A termék nem rendelhető
 
EtherCAT, compact module, metal
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
Termination resistor, Profibus
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.5m
 
PUR 5x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 100m
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
8/6 no shut-off, nickel plated brass
A termék nem rendelhető
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül