A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
insert 4000-68000-1530000
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
PUR-wires 4x1.5 0.5m
 
 
2x data cutout
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded gr UL 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 100m
 
3.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
5.0m PUR 4X0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
With potent. sep.
 
IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA
 
for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
A termék nem rendelhető
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
Self wireable, NPN-LED
 
for coupling housing M1850- and M1851-040602, PE
A termék nem rendelhető
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül