A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 0.7m
 
Bearing rail adapter for I/O module (30mm)
 
IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 1m
 
8/6 no shut-off, nickel plated brass
A termék nem rendelhető
 
P1-4 M12 5-pol. LED, P5-8 M12 4/3-pol. 1:1 no LED
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül