A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
Italy- dual socket 250V AC / 16 A
 
PVC 3x0.75 gy 1m
 
DO24, BOSCH HF04/HF03-LG u. Festo VTUG M1-25(V20), Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 2m
 
Profibus DP, 16 dig. Aus
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
A termék nem rendelhető
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0010000
 
8 digital inputs, 8 multifunction channels, PK
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
A termék nem rendelhető
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 500m
 
10m PUR 20x0.34+3x0.75mm²
 
PP-wires 4x0.25 0.5m
 
PP-wires 4x0.34 0.2m
 
IN: 0..10 V - OUT: 4..20 mA
 
No pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül