A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
Double locking lever m.,2 entries M32
 
Double locking lever, side entry M32
 
P: 400VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
10.0m PUR 6x0,34+2x0,75
 
IN:-10..+10V/(0)4..20 mA - OUT:0..10V/(0)4..20 mA
 
PVC 3x0.75 bk 3.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 15m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 10m
 
Port: SMA male connector
A termék nem rendelhető
 
Single locking lever, top entry M32
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
15.0m PUR 12x0.34+2x0,75, UL/CSA
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül