A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 3.8m
 
Single locking lever, side entry M20
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10.5m
 
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
 
5.0m PUR 16x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 21m
 
8/6 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
A termék nem rendelhető
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.75 bk 15m
 
 
Insert 4000-68000-4060000
A termék nem rendelhető
 
wires PUR 4x1.5 0,5m
 
5.0m PUR/PVC 4X0.34+3X0.75
 
PVC 5x16AWG ye UL/CSA, STOOW
A termék nem rendelhető
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
15.0m PUR 20*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 500m
A termék nem rendelhető
 
MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY
 
5.0m PUR/PVC 12x0.34+2x0,75
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül