A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.3m
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC-JB, 16x0,34+5x0,75
 
8/6 non-drip, dezincification resistant brass
A termék nem rendelhető
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
A termék nem rendelhető
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
LED+Suppression 24 V AC/DC
 
Product discontinued since 2023-02-13
A termék nem rendelhető
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
 
PP-wires 4x0.34 1m
 
8/6 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
A termék nem rendelhető
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
Single locking lever m.
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül