A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
OUT: 24VDC 10A - M12L 5P - PELV
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
3.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
 
22,3 or 30,3 mm
 
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül