A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
10.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 10m
 
Tinned copper
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP K
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
 
PUR 5x1.0 gy 4m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
 
MVK EthernetIP compact module, metal housing,
 
A termék nem rendelhető
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PVC-wires 4x1,5 UL/CSA 1m
 
IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 2 A
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,25m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül