A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
wires PVC 4x1.5 1,0m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
IN: 0°C..+600°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
PUR-wires 5x1.5 2.0m
 
LED+Suppression 24 V AC/DC
 
PUR 5x1.0 gy 5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1m
 
4-pol., Cube67 resist.-adjust.
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 18m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül