A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
3-pol., 0,25 - 0,34mm², 7 - 8,8mm, shielded
 
3-pol. 0.25…0.5mm²
A termék nem rendelhető
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 9m
 
Without electronics 60 V AC/DC
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
Double locking lever, side entry M40
 
clamping area 2.5 - 3.5mm
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 100m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül