A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
PUR 4x0,34 shielded grey 150m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
OUT: 24VDC 4A - 7/8" 5P - SELV
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4.9m
 
6/4 no shut-off, nickel plated brass
A termék nem rendelhető
 
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
 
10.0m PUR/PVC 8x0,34+5x0,75
 
 
Including RJ45 insert with IDC cable connection
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül