A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PVC 3x0.75 bk 15m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
With LED, 24VAC/DC/50VA/W
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
A termék nem rendelhető
 
3-pol., max. 1,5mm², 6 -8mm
 
PUR-wires 4x1.5 0.2m
 
4-pol., max. 6,7mm, shielded, CAT5
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül