A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
3.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 11m
 
IN: 100-240VAC OUT: 48-56VDC/10A
 
Single locking lever m., 2 entries M32, p-cover
 
2X16 Bit (U 0….10V)
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 2,5m
 
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül