A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0010000
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
100 pieces
 
8 digital inputs
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.45m
A termék nem rendelhető
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0,6m
 
Without con. cable
 
5m PUR, 16x0.5+3x1.0, bl halogen free UL/CSA
 
PUR 5x1.0 gy 1m
 
Pot. sep., backside plug. spring terminals
 
8/6 no shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
A termék nem rendelhető
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m
 
PVC 3x0.75 bk 10m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül