A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
4-pol., 0,25 - 0,5mm², 4 - 5,1mm
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 7m
A termék nem rendelhető
 
10.0m PUR 16x0,34+5X0.75, UL/CSA
 
PUR 2x0.34 + 4x1,5 violet 5m
 
5.0m PUR 6x0,34+2x0,75
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 26m
 
15.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
8-pol., PCB Pin, shielded
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 2m
A termék nem rendelhető
 
IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/7,5ADC
 
IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/20ADC
 
7000-41121-0000000 + 7000-99831-0000000
 
PVC 5x0.75 gy 7.5m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül