A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
KDT/ZE 22
 
8 digital inputs
 
No pot.-sep.30m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
Insert 4000-68000-0140000 + 4000-68000-1310000
 
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PP-wires 5x0.34 1m
 
Pot.-sep. 10m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 2m
 
Closure Daimler
 
PVC-wires 12x0.14 2m
 
 
PVC 3x0.75 bk 1.5m
 
with customized printing
 
DO16, MAC Valves, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR-wires 8x0.25 0.5m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül