A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
Self wireable, no LED
 
PP-wires 8x0.25 0.5m
 
8 multifunction channels
 
 
Label plates 20x8, set 20 pieces
 
KDT/ZE 23
 
PP-wires 3x0.25 1m
 
No pot.-sep. 5m PUR/PVC-JB, 16x0,34+3x0,75
Ez a termék nincs már raktáron a kívánt mennyiségben. Az elérhető mennyiség: 0
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 500m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 4m
 
DO16, Festo MPA, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
Screw locking, side entry M50
A termék nem rendelhető
 
nickel plated aluminum, varnished aluminium
A termék nem rendelhető
 
No pot.-sep. 3m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
KDL/E 24/4
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül