A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
Single locking lever, side entry M20
 
Insert 4000-68000-1310000
 
PVC 3x0.75 bk 4.5m
 
OUT: 24VDC 10A - 7/8" 5P - SELV
 
4/2 shut-off, dezincification resistant brass
A termék nem rendelhető
 
PVC 3x0.75 bk 10m
 
Select switch 1x40° spring return
 
100 pieces
 
4-pol., max. 1,5mm², 6 - 8mm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 4.5m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül