A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/40ADC
A termék nem rendelhető
 
Single locking lever m., side entry M25, p-cover
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.6m
 
Single locking lever m., top entry M20
 
MVC4-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO-cable 8x0,34/3x1
 
 
P: 800VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
MVC8-UQQ10.0-XA 10m PUR-CNOMO-cable 16x0,34/3x1
 
IO-Link Class B Hub
 
PVC 3x0.75 gy 1.5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m
 
Specification: 6FX5002-5DS06-1AG0
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül