A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
A termék nem rendelhető
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
A termék nem rendelhető
 
6-pol., CUBE67
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
Product discontinued, no alternative
Ez a termék nincs már raktáron a kívánt mennyiségben. Az elérhető mennyiség: 0
 
 
for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
A termék nem rendelhető
 
 
IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
 
DO32, Festo MPA-L, Sub-D 44 pol., 0,5m
 
PP-wires 4x0.25 1m
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül