A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
Self wireable, no LED
 
4-pol., conf. 1,2,3,4
 
8-pol., AWG23-22, 5- 9mm, shielded, CAT5
 
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
 
PUR-wires 0.25 0.5m
 
4-pol., Bridge 1-2, for Diagnose Cube67
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
4-pol., PCB-Pin
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
IN: 0..10 V - OUT: 0..20 mA
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül