A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
KDT/ZE 25
 
 
2X16Bit (U -10…+10 V)
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 28m
 
Conversion from profile cable to 4xM12, 2x power
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
2-pol., max. 0.75mm², 6 - 8mm, shielded
 
PUR 4x2.5 or UL/CSA+drag ch. 20m
 
NPN-LEDs
 
wires PUR 4x1.5 1m
 
PP-wires 8x0.25 1m
 
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.9m
 
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül