A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 0.6m
 
3.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 30m
 
IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V
 
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A
 
IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
 
insert 4000-68000-1200000 + 4000-68000-1410000
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül