A táblázat tartalmazhat címsort, elválasztó karakterként pedig pontosvessző, vessző és kötőjel fogadható el. Kérjük, az importálás során ügyeljen a megfelelő beállításokra.
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
RC, 3x575VAC/20kW
 
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.9m
A termék nem rendelhető
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
Diode and LED, 24VDC
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 4m
 
4X16Bit Current I 0(4)…20mA
 
PUR 2x0.34 + 4x1,5 violet 10m
Ez a termék nincs már raktáron a kívánt mennyiségben. Az elérhető mennyiség: 0
 
VDR, 110 VAC/DC, 100 VA/W
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
Single locking lever, side entry M32
 
Connector exit 90°
 
 
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül