Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage OFF DC min.:
Input voltage OFF DC max.:
Input voltage DC min.:
Input voltage DC max.:
Current input DC:
Control voltage DC:
Electrical data | Output
Switch off delay max.:
Duration surge current max.:
Switch on delay max.:
Quiescent current OFF max.:
Switching frequency inductive max.:
Switching frequency ohmic max.:
Voltage switching AC min.:
Switching voltage AC max.:
Switching current min.:
Switching current max.:
Voltage drop AC max.:
Surge current max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection | Media
Flame resistance:
Mechanical data | Material data
Color housing:
Material housing:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
customs tariff number:
Packaging unit:
GTIN:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
MIRO TRIAC 1X400VAC-5A MIRO TRIAC 1X400VAC-5A
IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 5 A
Tömeg: 0.095 kg
Cikksz.: 3000-36001-2000020

Elérhető
Termék áthelyezése
MIRO TRIAC 1X400VAC-10A MIRO TRIAC 1X400VAC-10A
IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 10 A
Tömeg: 0.15 kg
Cikksz.: 3000-36001-2000025

Elérhető
0 V
0 V
3 V
3 V
10 V
10 V
53 V
53 V
7,8 mA
7,8 mA
24 V
24 V
10 ms
10 ms
16,6 ms
16,6 ms
10 ms
10 ms
1 mA
1 mA
1 Hz
1 Hz
20 Hz
20 Hz
12 V
12 V
400 V
400 V
10 mA
100 mA
5 A
10 A
0,15 V
0,15 V
70 A
70 A
green
green
flame retardant
flame retardant
black
black
Plastic
Plastic
geschnappt
geschnappt
mounting rail, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
76 mm
76 mm
38 mm
38 mm
80 mm
80 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
Spring clamp terminals FK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
black
black
2
2
A 2
A 2
A 1
A 1
Spring clamp terminals FK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
black
black
3
3
14
14
13
13
13
13
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
85414900
85414900
1
1
4048879021005
4048879020985
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül