Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage DC:
Input voltage DC min.:
Input voltage DC max.:
Input current:
Electrical data | Output
Utilization category AC-12 (EN IEC 60947-5-1):
Utilization category AC-15 (EN IEC 60947-5-1):
Utilization category DC-13 (EN IEC 60947-5-1):
Switching frequency max.:
Power rating AC max.:
Power rating DC max.:
Switching voltage AC max.:
Switching voltage DC max.:
Switching current DC:
Switching current max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection
Condition lifetime:
Device protection | Electrical
Rated insulation voltage:
Rated surge voltage:
Electrical lifetime:
Device protection | Mechanical
Mechanical endurance:
Mechanical data
Drop-out time max.:
Response time max.:
Bounce time max.:
Mechanical data | Material data
Material contact:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Storage temperature min.:
Storage temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 5
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
customs tariff number:
Packaging unit:
GTIN:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
MIRO 6.2 PLUGGABLE PLUG IN MODULE OUTPUT RELAY MIRO 6.2 PLUGGABLE PLUG IN MODULE OUTPUT RELAY
IN: 12 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Tömeg: 0.006 kg
Cikksz.: 3000-16023-2100005

Szállítási határidő kérésre
Termék áthelyezése
MIRO 6.2 OUTPUT RELAY MIRO 6.2 OUTPUT RELAY
IN: 12 VDC - OUT: 230 VAC/DC/ 6A
Tömeg: 0.026 kg
Cikksz.: 6652050

Szállítási határidő kérésre
-
12 V
-
10 V
-
15 V
-
20 mA
-
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
-
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
-
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
-
10 Hz
1500 VA
1500 VA
120 W
120 W
250 V
250 V
30 V
250 V
10 mA
10 mA
6 A
6 A
-
green
-
load-dependent
300 V
-
-
4 kV
-
20000000 Cycles
-
20000000 Cycles
4 ms
15 ms
8 ms
10 ms
-
1,5 ms
Ag Sn O2
Ag Sn O2
inserted
geschnappt
-
mounting rail, (EN 60715)
-
91 mm
-
6,2 mm
-
70 mm
-40 °C
-25 °C
60 °C
60 °C
-40 °C
-
60 °C
-
-
Spring clamp terminals FK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
12
-
Spring clamp terminals FK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
11
-
Spring clamp terminals FK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
14
-
Spring clamp terminals FK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
+ A 1
-
Spring clamp terminals FK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
- A 2
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
EC001437
EC001437
85364900
85364900
1
1
4048879021388
4048879022095
-
-
-
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül