Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Supply
Power frequency:
Electrical data | Input
Input voltage 1 AC:
Input voltage 2 AC:
Input current at input voltage 1 AC:
Input current at input voltage 2 AC:
Inrush current at input voltage 1:
Inrush current at input voltage 2:
Short-circuit current at input voltage 1:
Short-circuit current at input voltage 2:
Electrical data | Output
Output voltage AC:
Output voltage adjustable:
Power rating AC max.:
Device protection | Electrical
Insulation test voltage input - output:
Mechanical data | Mounting data
Suitable for mounting type:
Mounting dimension a:
Mounting dimension b:
Mounting dimension c:
Height:
Width:
Depth:
Diameter bore:
Length bore:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Storage temperature min.:
Storage temperature max.:
Conformity
Product standard:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection types
Connection type 1:
Connection type 2:
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 2:
PIN 3:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 2:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
customs tariff number:
GTIN:
Packaging unit:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Tömeg: 6.45 kg
Cikksz.: 6686308

Elérhető
Termék áthelyezése
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Tömeg: 6.45 kg
Cikksz.: 86308

Elérhető
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
230 V
400 V
400 V
2,4 A
2,4 A
1,4 A
1,4 A
28,1 A
28,1 A
16,3 A
16,3 A
54 A
54 A
31,2 A
31,2 A
230 V
230 V
no
no
500 VA
500 VA
4 kV
4 kV
Schlüssellochaufhängung
Schlüssellochaufhängung
87 mm
87 mm
104 mm
104 mm
5,8 mm
5,8 mm
108 mm
108 mm
135 mm
135 mm
133,6 mm
133,6 mm
5,8 mm
5,8 mm
10 mm
10 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Input
-
Output
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
3
-
230 V
-
400 V
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
2
-
230 V
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
metallic
-
1
-
PE
-
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
85043180
85043180
4048879066228
4048879078658
1
1
-
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül