Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage AC min.:
Input voltage AC max.:
Input voltage OFF AC min.:
Input voltage OFF AC max.:
Current input AC:
Electrical data | Output
Switch off delay max.:
Switch on delay max.:
Quiescent current OFF max.:
Additional condition switching frequency:
Switching frequency max.:
Voltage switching AC min.:
Switching voltage AC max.:
Switching current min.:
Switching current max.:
Voltage drop AC max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection | Electrical
Rated surge voltage:
Device protection | Media
Flame resistance:
Mechanical data | Material data
Color housing:
Material housing:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
customs tariff number:
GTIN:
Packaging unit:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
MIRO TH 230VAC FK OPTO-COUPLER MODULE MIRO TH 230VAC FK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Tömeg: 0.02 kg
Cikksz.: 6652557

Elérhető
Termék áthelyezése
MIRO TH 230VAC SK OPTO-COUPLER MODULE MIRO TH 230VAC SK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Tömeg: 0.027 kg
Cikksz.: 52557

Szállítási határidő kérésre
140 V
140 V
250 V
250 V
0 V
0 V
80 V
80 V
7,2 mA
7,2 mA
10 ms
10 ms
10 ms
10 ms
0,3 mA
0,3 mA
depending on wiring
depending on wiring
20 Hz
20 Hz
12 V
12 V
250 V
250 V
2 mA
2 mA
0,5 A
0,5 A
1,5 V
1,5 V
yellow
yellow
2,5 kV
2,5 kV
flame retardant
flame retardant
black
black
Plastic
Plastic
geschnappt
geschnappt
mounting rail, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
78 mm
78 mm
6,2 mm
6,2 mm
70 mm
70 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
black
1
1
13
13
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
black
1
1
14
14
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
black
1
1
A 1
A 1
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
black
1
1
A 2
A 2
27371601
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
85414900
85414900
4048879021692
4048879026758
1
1
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül