Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage OFF DC min.:
Input voltage OFF DC max.:
Input voltage DC min.:
Input voltage DC max.:
Current input DC:
Electrical data | Output
Short-circuit protected:
Switch off delay max.:
Quiescent current OFF max.:
Switching frequency max.:
Voltage switching DC min.:
Switching voltage DC max.:
Switching current min.:
Switching current max.:
Voltage drop DC max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection | Electrical
Rated insulation voltage:
Device protection | Media
Flame resistance:
Mechanical data | Material data
Color housing:
Material housing:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 5
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
Packaging unit:
GTIN:
customs tariff number:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
MIRO TR 24VDC FK 5P OPTO-COUPLER MODULE MIRO TR 24VDC FK 5P OPTO-COUPLER MODULE
IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
Tömeg: 0.01 kg
Cikksz.: 6652503

Elérhető
Termék áthelyezése
MIRO TR 24VDC SK 5P OPTO-COUPLER MODULE MIRO TR 24VDC SK 5P OPTO-COUPLER MODULE
IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
Tömeg: 0.02 kg
Cikksz.: 52503

Elérhető
0 V
0 V
5 V
5 V
10 V
10 V
48 V
48 V
7 mA
7 mA
yes
yes
120 µs
120 µs
0,1 mA
0,1 mA
1000 Hz
1000 Hz
10 V
10 V
35 V
35 V
1 mA
1 mA
2 A
2 A
1,2 V
1,2 V
yellow
yellow
3750 V
3750 V
flame retardant
flame retardant
black
black
Plastic
Plastic
geschnappt
geschnappt
mounting rail, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
91 mm
91 mm
6,2 mm
6,2 mm
70 mm
71 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
green
1
1
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
green
1
1
14
14
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
green
1
1
13
13 +
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
green
1
1
A 1
A 1
Spring clamp terminals FK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
black
green
1
1
A 2
A 2
27371601
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
1
1
4048879021852
4048879026918
85414900
85414900
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül