Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Supply
Power frequency:
Electrical data | Input
Fuse protection primary side internal:
Type of primary fuse:
Characteristic back-up fuse:
Input voltage 1 AC:
Input voltage AC min.:
Input voltage AC max.:
Input current DC max.:
Electrical data | Output
Output suppression:
Output voltage DC max.:
Output voltage adjustable:
Output current max.:
Ripple max.:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Derating from:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
GTIN:
customs tariff number:
Packaging unit:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Termék áthelyezése
NG 5 RECTIFIER UNIT 1-PHASE NG 5 RECTIFIER UNIT 1-PHASE
IN: 41VAC OUT: 24V/5A
Tömeg: 0.15 kg
Cikksz.: 85710

Szállítási határidő kérésre
Termék áthelyezése
NG 10 RECTIFIER UNIT 1-PHASE NG 10 RECTIFIER UNIT 1-PHASE
IN: 29VAC OUT: 24V/10A
Tömeg: 0.75 kg
Cikksz.: 85730

Szállítási határidő kérésre
45 ... 65 Hz
50 ... 60 Hz
8 A
16 A
Microfuse 5 × 20 mm
Microfuse 5 × 20 mm
Inertia
Mittelträge
-
29 V
5 V
-
44 V
-
5 A
10 A
LED, screened with electrolytic capacitor
LED, screened with electrolytic capacitor
60 V
39 V
no
no
5 A
10 A
5 %
5 %
geschnappt
geschnappt
Mounting rail TH35, (EN 60715)
Mounting rail TH35, (EN 60715)
90 mm
-
68 mm
-
87 mm
-
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
20 °C
-
Screw terminals SK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
2
2
U E AC
AC
U E AC
AC
Screw terminals SK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
4
4
U A -
-
U A -
-
U A +
+
U A +
+
27049002
27049002
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
EC002540
EC002540
4048879079488
4048879079471
85044083
85044083
1
1
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül