Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Supply
Operating voltage DC:
Operating voltage DC min.:
Operating voltage DC max.:
Current consumption max.:
Industrial communication
Data transmission rate max.:
Industrial communication | Ethernet functionality
Auto-crossover:
Auto-negotiation:
duplex:
Switch type:
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q):
Diagnostics
Alarm contact:
Diagnostic:
LED display:
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529):
Invers-polarity protection:
Over voltage protection:
Mechanical data | Material data
Color housing:
Material housing:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Storage temperature min.:
Storage temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection types
Connection type 1:
Connection type 2:
Connection type 1
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
PIN 6:
PIN 7:
PIN 8:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
Packaging unit:
customs tariff number:
GTIN:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
TREE 8TX Eco Gigabit Unmanaged Switch TREE 8TX Eco Gigabit Unmanaged Switch
Tömeg: 0.168 kg
Cikksz.: 58176

Elérhető
Termék áthelyezése
Xelity 8TX GE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit Xelity 8TX GE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit
Tömeg: 0.154 kg
Cikksz.: 58815

Elérhető
-
24 V
9 V
9 V
30 V
30 V
450 mA
-
1000 MBit/s
1000 MBit/s
yes
yes
yes
yes
Full duplex
Full duplex
unmanaged
unmanaged
yes
Tag forwarding
no
no
No voltage
No voltage
Ethernet connection/data traffic
Ethernet connection/data traffic
IP20
IP20
yes
-
yes
-
black
black
Plastic
Plastic
geschnappt
geschnappt
Mounting rail TH35, (EN 60715)
Mounting rail TH35, (EN 60715)
90 mm
105 mm
45,2 mm
41,6 mm
78 mm
85,1 mm
0 °C
-40 °C
60 °C
75 °C
-10 °C
-40 °C
70 °C
85 °C
8
8
X1
-
RJ45
RJ45
female
female
black
black
8
8
TD +
TD +
TD -
TD -
RD +
RD +
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
RD -
RD -
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
Plug-in terminals RK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
male
female
green
green
5
4
FE
24 V DC (UB 1)
0 V
0 V
24 V DC (UB 1)
PE
0 V
n.c.
24 V DC (UB 2)
-
19170106
-
19170106
-
19170106
-
19170106
-
19170402
-
19170402
-
19170402
-
19170402
-
EC000734
-
1
1
85176200
85176200
4048879797474
4065909013229
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül