Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage OFF DC min.:
Input voltage OFF DC max.:
Input voltage DC min.:
Input voltage DC max.:
Current input DC:
Electrical data | Output
Switch off delay max.:
Switch on delay max.:
Quiescent current OFF max.:
Switching frequency inductive max.:
Switching frequency ohmic max.:
Voltage switching AC min.:
Switching voltage AC max.:
Switching current min.:
Switching current max.:
Voltage drop AC max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection | Electrical
Rated surge voltage:
Device protection | Media
Flame resistance:
Mechanical data | Material data
Color housing:
Material housing:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
GTIN:
Packaging unit:
customs tariff number:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
MIRO 6.2MM OPTO-COUPLER MODULE WITH ISOLATION LINK MIRO 6.2MM OPTO-COUPLER MODULE WITH ISOLATION LINK
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Tömeg: 0.02 kg
Cikksz.: 52561

Szállítási határidő kérésre
Termék áthelyezése
MIRO 6.2MM OPTO-COUPLER MODULE WITH ISOLATION LINK MIRO 6.2MM OPTO-COUPLER MODULE WITH ISOLATION LINK
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Tömeg: 0.022 kg
Cikksz.: 6652561

Elérhető
0 V
0 V
5 V
5 V
10 V
10 V
53 V
53 V
6,2 mA
6,2 mA
10 ms
10 ms
10 ms
10 ms
0,3 mA
0,3 mA
1 Hz
1 Hz
20 Hz
20 Hz
24 V
24 V
250 V
250 V
2 mA
2 mA
0,5 A
0,5 A
1,5 V
1,5 V
yellow
yellow
2,5 kV
2,5 kV
flame retardant
flame retardant
black
black
Plastic
Plastic
geschnappt
geschnappt
mounting rail, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
78 mm
78 mm
6,2 mm
6,2 mm
70 mm
70 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
Screw terminals SK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
black
black
1
1
13
13
Screw terminals SK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
black
black
1
1
14
14
Screw terminals SK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
black
black
1
1
A 1
+ A 1
Screw terminals SK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
black
black
1
1
A 2
- A 2
27371604
27371601
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
4048879026741
4048879021685
1
1
85414900
85414900
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül