Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage AC min.:
Input voltage AC max.:
Input voltage OFF AC min.:
Input voltage OFF AC max.:
Current input AC:
Electrical data | Output
Switch off delay max.:
Switch on delay max.:
Quiescent current OFF max.:
Switching frequency inductive max.:
Switching frequency ohmic max.:
Voltage switching DC min.:
Switching voltage DC max.:
Switching current min.:
Switching current max.:
Voltage drop DC max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection | Electrical
Rated surge voltage:
Device protection | Media
Flame resistance:
Mechanical data | Material data
Color housing:
Material housing:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
customs tariff number:
Packaging unit:
GTIN:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
MIRO TR 90-250VAC SK OPTO-COUPLER MODULE MIRO TR 90-250VAC SK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 2 A
Tömeg: 0.026 kg
Cikksz.: 52508

Szállítási határidő kérésre
Termék áthelyezése
MIRO TR 90-250VAC FK OPTO-COUPLER MODULE MIRO TR 90-250VAC FK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 2 A
Tömeg: 0.026 kg
Cikksz.: 6652508

Szállítási határidő kérésre
90 V
90 V
250 V
250 V
0 V
0 V
30 V
30 V
15 mA
15 mA
10 ms
10 ms
3 ms
3 ms
0,3 mA
0,3 mA
1 Hz
1 Hz
10 Hz
10 Hz
5 V
5 V
48 V
48 V
1 mA
1 mA
2 A
2 A
0,3 V
0,3 V
yellow
yellow
2,5 kV
2,5 kV
flame retardant
flame retardant
black
black
Plastic
Plastic
geschnappt
geschnappt
mounting rail, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
78 mm
78 mm
6,2 mm
6,2 mm
70 mm
70 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
Screw terminals SK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
green
black
1
1
13 +
13 +
Screw terminals SK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
green
black
1
1
14
14
Screw terminals SK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
green
black
1
1
A 1
A 1
Screw terminals SK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
green
black
1
1
A 2
A 2
27371604
27371601
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
85414900
85414900
1
1
4048879026871
4048879021814
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül