Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage DC:
Input voltage DC min.:
Input voltage DC max.:
Input current:
Electrical data | Output
Utilization category AC-12 (EN IEC 60947-5-1):
Utilization category AC-15 (EN IEC 60947-5-1):
Utilization category DC-13 (EN IEC 60947-5-1):
Switching frequency max.:
Power rating AC max.:
Power rating DC max.:
Switching voltage AC max.:
Switching voltage DC max.:
Switching current DC:
Switching current max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Installation
Connection cross section max.:
Installation | Connection
Connection:
Device protection
Condition lifetime:
Device protection | Electrical
Rated surge voltage:
Electrical lifetime:
Additional suppressor:
Device protection | Mechanical
Mechanical endurance:
Mechanical data
Drop-out time max.:
Response time max.:
Bounce time max.:
Mechanical data | Material data
Material contact:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
GTIN:
customs tariff number:
Packaging unit:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
RTS-2FI RELAY SOCKET MODULES RTS-2FI RELAY SOCKET MODULES
Product discontinued
Tömeg: 0.052 kg
Cikksz.: 51353

nem rendelhető
Termék áthelyezése
MIRO 12.4 24VDC-2U OUTPUT RELAY MIRO 12.4 24VDC-2U OUTPUT RELAY
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Tömeg: 0.056 kg
Cikksz.: 52102

Elérhető
-
24 V
-
19,2 V
-
30 V
-
18 mA
-
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
-
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
-
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
-
10 Hz
-
1500 VA
-
120 W
250 V
250 V
-
250 V
-
100 mA
16 A
6 A
-
green
4 mm²
-
Screw terminals SK
-
-
load-dependent
5 kV
4 kV
-
20000000 Cycles
plug-in suppressor module MRE
-
-
20000000 Cycles
-
15 ms
-
10 ms
-
1,5 ms
-
Ag Sn O2
geschnappt
geschnappt
mounting rail, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
81,9 mm
90 mm
15,5 mm
12,4 mm
75 mm
70 mm
-
-20 °C
-
55 °C
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
green
-
2
-
12
-
22
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
green
-
2
-
11
-
21
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
green
-
2
-
14
-
24
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
green
-
2
-
+ A 1
-
- A 2
27371001
27371001
-
27371601
27371001
27371601
27371001
27371601
27371001
27371601
-
27371601
-
27371601
-
27371601
EC001437
EC001437
4048879027663
4048879027137
85366990
85364900
1
1
-
-
-
-
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül