Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage OFF DC min.:
Input voltage OFF DC max.:
Input voltage DC min.:
Input voltage DC max.:
Input current:
Current input DC:
Electrical data | Output
Switch off delay max.:
Switch on delay max.:
Quiescent current OFF max.:
Switching frequency inductive max.:
Switching frequency ohmic max.:
Voltage switching DC min.:
Switching voltage DC max.:
Switching current min.:
Switching current max.:
Voltage drop DC max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection | Electrical
Rated insulation voltage:
Device protection | Media
Flame resistance:
Mechanical data | Material data
Color housing:
Material housing:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection types
Connection type 1:
Connection type 2:
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
Packaging unit:
GTIN:
customs tariff number:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
AMS 10-43/5 OPTO-COUPLER MODULE AMS 10-43/5 OPTO-COUPLER MODULE
N: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 4 A
Tömeg: 0.1 kg
Cikksz.: 50044

Elérhető
Termék áthelyezése
MIRO,TR,24VDC,24VDC 6A SK OPTO-COUPLER MODULE MIRO,TR,24VDC,24VDC 6A SK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 6 A
Tömeg: 0.03 kg
Cikksz.: 52519

Elérhető
0 V
0 V
3 V
5 V
10 V
10 V
53 V
53 V
14,5 mA
-
-
10 mA
7 µs
5 ms
-
2 ms
-
0,025 mA
1 Hz
0,1 Hz
2000 Hz
1 Hz
4,5 V
5 V
53 V
48 V
10 mA
1 mA
4 A
6 A
1,5 V
0,1 V
red
yellow
3750 V
2750 V
flame retardant
flame retardant
black
black
Plastic
Plastic
geschnappt
geschnappt
Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
75 mm
78 mm
22,5 mm
6,2 mm
85 mm
70 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
~3
-
RES
-
Screw terminals SK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
-
green
4
1
14
13 +
13
-
13
-
Screw terminals SK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
-
green
4
1
A 1
14
A 2
-
A 2
-
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
green
-
1
-
A 1
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
green
-
1
-
A 2
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
1
1
4048879028028
4048879026819
85414900
85414900
-
-
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül