Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage OFF DC min.:
Input voltage OFF DC max.:
Input voltage DC:
Input voltage DC min.:
Input voltage DC max.:
Input current:
Current input DC:
Electrical data | Output
Switch off delay max.:
Switch on delay max.:
Quiescent current OFF max.:
Additional condition switching frequency:
Switching frequency max.:
Voltage switching AC min.:
Switching voltage AC max.:
Switching current min.:
Switching current max.:
Voltage drop AC max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection | Electrical
Rated surge voltage:
Device protection | Media
Flame resistance:
Mechanical data | Material data
Color housing:
Material housing:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
Color contact carrier:
No. of poles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
Packaging unit:
customs tariff number:
GTIN:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
AMMS 20-47/1 OPTO-COUPLER MODULE AMMS 20-47/1 OPTO-COUPLER MODULE
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A
Tömeg: 0.03 kg
Cikksz.: 50030

Elérhető
Termék áthelyezése
MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A OPTO-COUPLER MODULE MIRO 6.2 24VDC-250VAC/1A OPTO-COUPLER MODULE
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A
Tömeg: 0.04 kg
Cikksz.: 52571

Szállítási határidő kérésre
0 V
0 V
3 V
3 V
-
24 V
10 V
12 V
53 V
53 V
6,6 mA
-
-
8,3 mA
10 ms
10 ms
10 ms
10 ms
5 mA
1 mA
-
depending on wiring
20 Hz
2 Hz
24 V
12 V
253 V
250 V
50 mA
10 mA
1 A
1 A
1,3 V
1,5 V
red
yellow
2,5 kV
2,5 kV
flame retardant
flame retardant
black
black
Plastic
Plastic
geschnappt
geschnappt
Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
56 mm
78 mm
12 mm
6,2 mm
64 mm
70 mm
-20 °C
0 °C
60 °C
60 °C
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
13
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
14
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
A 1
-
Screw terminals SK
-
terminal
-
female
-
black
-
1
-
A 2
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
1
1
85414900
85414900
4048879028073
4048879026734
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül