Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data | Input
Input voltage 1 AC:
Input voltage 2 AC:
Input voltage 3 AC:
Input voltage OFF DC max.:
Input current DC max.:
Control voltage DC:
Control voltage DC min.:
Electrical data | Output
Output voltage:
Output current max.:
Switching frequency max.:
Diagnostics
Status indication LED:
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529):
Invers-polarity protection:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Storage temperature min.:
Storage temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection types
Connection type 1:
Connection type 2:
Connection type 3:
Connection type 4:
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Connection type 3
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Connection type 4
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
customs tariff number:
GTIN:
Packaging unit:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
Active controlled rectifier V0.2 Active controlled rectifier V0.2
IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Tömeg: 0.1 kg
Cikksz.: 50001

Szállítási határidő kérésre
Termék áthelyezése
Active controlled rectifier Active controlled rectifier
IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Tömeg: 0.1 kg
Cikksz.: 50003

Elérhető
230 V
230 V
400 V
400 V
480 V
480 V
5 V
12 V
0,4 A
0,8 A
24 V
24 V
10 V
16 V
205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
0,75 A
0,75 A
2,5 Hz
2,5 Hz
green
green
IP20
IP20
yes
yes
geschnappt
geschnappt
mounting rail, (EN 60715)
Mounting rail TH35, (EN 60715)
22,5 mm
75 mm
75 mm
22,5 mm
85 mm
85 mm
0 °C
-25 °C
55 °C
55 °C
-20 °C
-
60 °C
-
-
X1
-
X2
-
X3
-
X4
Spring clamp terminals FK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
3
4
DC +
SL
S +
SR
S -
0 V
-
0 V
Spring clamp terminals FK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
4
3
SL
DC +
SR
S +
0 V
S -
0 V
-
Spring clamp terminals FK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
4
4
S -
S -
NC
NC
L 2
L 2
L 2
L 2
Spring clamp terminals FK
Spring clamp terminals FK
terminal
terminal
female
female
4
4
L 1
L 1
L 1
L 1
N
N
N
N
27371604
27371604
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
27040390
EC001504
EC001504
85044083
85044083
4048879028097
4048879404150
1
1
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül