Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125

Termék-összehasonlítás 2 termékre

 Továbbítása
Termék
Műszaki adatok
Electrical data
Accuracy (of full scale):
Electrical data | Supply
Operating voltage DC min.:
Operating voltage DC max.:
Operating current max.:
Open-circuit current:
Electrical data | Input
Input signal min.:
Input signal max.:
Input voltage DC:
Input voltage DC log 0 max.:
Input voltage DC log 1 min.:
Input current max.:
Electrical data | Output
Output current max.:
Device protection | Electrical
Rated surge voltage:
Mechanical data | Mounting data
Mounting method:
Suitable for mounting type:
Height:
Width:
Depth:
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min.:
Operating temperature max.:
Csatlakozástechnikai adatok
Connection type 1
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
PIN 6:
Connection type 2
Connection:
Family construction form:
Gender:
No. of poles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
PIN 6:
PIN 7:
PIN 8:
PIN 9:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Commercial data
Packaging unit:
GTIN:
customs tariff number:
Engedélyek
Certificates
Certificate
Certificate
Termék áthelyezése
D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 4 ... 20MA D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 4 ... 20MA
IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA
Tömeg: 0.16 kg
Cikksz.: 44073

Szállítási határidő kérésre
Termék áthelyezése
D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V
IN: 8 Bit - OUT: 0-10 VDC
Tömeg: 0.146 kg
Cikksz.: 44067

Szállítási határidő kérésre
1 %
1 %
21 V
21 V
30 V
30 V
150 mA
150 mA
100 mA
100 mA
0 V
0 V
30 V
30 V
-
24 V
-
6 V
-
16 V
10 mA
10 mA
0,04 A
0,04 A
-
2,5 kV
geschnappt
geschnappt
mounting rail, (EN 60715)
mounting rail, (EN 60715)
65 mm
65 mm
67,5 mm
67,5 mm
86 mm
86 mm
0 °C
0 °C
50 °C
50 °C
Screw terminals SK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
6
6
+ US
+ US
+ US
+ US
0 V
0 V
0 V
0 V
I Out
U Out
I Out
U Out
Screw terminals SK
Screw terminals SK
terminal
terminal
female
female
9
9
D 8
D 8
D 7
D 7
D 6
D 6
D 5
D 5
D 4
D 4
D 3
D 3
D 2
D 2
D 1
D 1
0 V 1
0 V 1
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
27210990
EC002477
EC002477
1
1
4048879028615
4048879028639
85437090
85437090
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül