Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban? Szakértőink készséggel segítenek. Hívjon bennünket +36 96 900-125
Zoom
Velcro base including velcro for ITEM-profiles  7000-99852-0000000
Szimbolikus kép

Utoljára megtekintett termékek

Velcro base including velcro for ITEM-profiles

Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm

Cikksz.: 7000-99852-0000000
Tömeg: 0.025 kg
Country of origin:  DE
Elérhető
Listaár/darab:
Letöltés az adatkosárba Letöltés az Easy-Import-Export

Leírás


Simple, tool-free mounting in common aluminium profiles
45° rotation allows cable fastening across or parallel to the profile
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanical data | Material data
Combustibility class (UL94) V-0
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. 4 mm
Clamping range max. 20 mm
Width 10 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27140706
ECLASS-8.0 27140706
ECLASS-9.0 27140706
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
customs tariff number 63079098
GTIN 4065909080641
Packaging unit 10

 
Adatok a termékhez:
  • Termék PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-99852-0000000_02-07.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-99852-0000000_02-07.23_ce_z_a.pdf (A)
* ÁFA nélkül, szállítási díj nélkül nélkül